HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Arama

Yaylı Kayar Mandallar

Stokta

Our range of Spring Loaded Latches are suited for wood and metal applications. The range comes with or without strike and with or without stopper when open.They are easy to install with a single hole mounting on frame and door.

Series Code :SR5471

Seri Kodu: SR5471

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Gövde Uzunluğu Toplam Gövde Genişliği Bitir Cıvata Çapı Satın Al
666,8486 TL - 800,2183 TL 1300 Stokta
Zinc Plated
630,8914 TL - 757,0696 TL 500 Stokta
Zinc Plated
229,7315 TL - 275,6778 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zinc Plated
2.382,9344 TL - 2.859,5214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zinc Plated
232,2789 TL - 278,7347 TL 2457 Stokta
Zinc Plated
398,6125 TL - 478,3348 TL 164 Stokta
Zinc Plated
264,431 TL - 411,3375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
154.0 mm
42.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
178,8145 TL - 278,156 TL 100 Stokta
154.0 mm
42.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
458,6287 TL - 550,3544 TL 6838 Stokta
Zinc Plated
403,6463 TL - 484,3755 TL 149 Stokta
Zinc Plated
946,7121 TL - 1.325,397 TL 50 Stokta
Anodised
946,7121 TL - 1.325,397 TL 49 Stokta
Anodised
952,9405 TL - 1.334,1168 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zinc Plated
901,0374 TL - 1.261,4524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Raw
1.398,269 TL - 1.957,5766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Raw
Kaydırmalı Sürgü 73.0 mm (L) Steel

1334627

Fiyat Aralığı
800,2183 TL - 666,8486 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yukarı
  • Toplam Plaka Genişliği
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaydırmalı Sürgü 73.0 mm (L) Steel

1334630

Fiyat Aralığı
757,0696 TL - 630,8914 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Aşağı
  • Toplam Plaka Genişliği
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaydırmalı Sürgü 36.0 mm (L) Steel

1334628

Fiyat Aralığı
275,6778 TL - 229,7315 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Aşağı
  • Toplam Plaka Genişliği
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaydırmalı Sürgü 75.0 mm (L) Steel

497584

Fiyat Aralığı
2.859,5214 TL - 2.382,9344 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yay Yüklemeli
  • Cıvata Projeksiyon
    45.0 mm
  • Toplam Plaka Genişliği
    75.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaydırmalı Sürgü 36.0 mm (L) Steel

1334625

Fiyat Aralığı
278,7347 TL - 232,2789 TL

Stok Seviyeleri
2457 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yukarı
  • Toplam Plaka Genişliği
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaydırmalı Sürgü 56.0 mm (L) Steel

1334629

Fiyat Aralığı
478,3348 TL - 398,6125 TL

Stok Seviyeleri
164 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Aşağı
  • Toplam Plaka Genişliği
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaydırmalı Sürgü 154.0 mm (L) Steel

275163E

Fiyat Aralığı
411,3375 TL - 264,431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Stil
    Saplamalı
  • Cıvata Çapı
    12.0 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    29.0 mm
Yaylı Menteşe Saplamasız 154.0 mm 42.0 mm Steel

275063E

Fiyat Aralığı
278,156 TL - 178,8145 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Stil
    Saplamasız
  • Cıvata Çapı
    12.0 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    29.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 60.0 mm (L) Steel

497585

Fiyat Aralığı
550,3544 TL - 458,6287 TL

Stok Seviyeleri
6838 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yay Yüklemeli
  • Cıvata Projeksiyon
    52.0 mm
  • Toplam Plaka Genişliği
    60.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaydırmalı Sürgü 56.0 mm (L) Steel

1334626

Fiyat Aralığı
484,3755 TL - 403,6463 TL

Stok Seviyeleri
149 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yukarı
  • Toplam Plaka Genişliği
    16.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaydırmalı Sürgü 60.0 mm (L) Alüminyum

1501193

Fiyat Aralığı
1.325,397 TL - 946,7121 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Anodised
  • Sürgü Tipi
    Kayar Sürgüler
  • Cıvata Projeksiyon
    13.9 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Kaydırmalı Sürgü 60.0 mm (L) Alüminyum

1501194

Fiyat Aralığı
1.325,397 TL - 946,7121 TL

Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Anodised
  • Sürgü Tipi
    Kayar Sürgüler
  • Cıvata Projeksiyon
    13.9 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Kaydırmalı Sürgü 132.0 mm (L) Stainless Steel

1501195

Fiyat Aralığı
1.334,1168 TL - 952,9405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Kayar Sürgüler
  • Cıvata Projeksiyon
    52.0 mm
  • Toplam Plaka Genişliği
    50.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 73.5 mm (L) Stainless Steel

1501191

Fiyat Aralığı
1.261,4524 TL - 901,0374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Raw
  • Sürgü Tipi
    Yay Yüklemeli
  • Cıvata Projeksiyon
    12.0 mm
  • Toplam Plaka Genişliği
    20.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 73.5 mm (L) Stainless Steel

1501192

Fiyat Aralığı
1.957,5766 TL - 1.398,269 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Raw
  • Sürgü Tipi
    Yay Yüklemeli
  • Cıvata Projeksiyon
    12.0 mm
  • Toplam Plaka Genişliği
    20.0 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request