Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 3,722 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Screw |
Tam Malzeme | Acetal |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | #6,M3.5 |
Taban Uzunluğu | 33.4 mm |
Taban Uzunluğu | 1.315 in |
Uyumlu Kablo Çapı | 9.4 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 0.37 in |
Toplam Yükseklik | 7.4 mm |
Toplam Yükseklik | 0.291 in |
Toplam Genişlik | 9.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.374 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.