Menü Arama

Yaylı Pistonlar - Bilyalı Uç - Altıgen

Stokta

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Malzeme: Karartılmış Çelik, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR31500

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Malzeme Stroke s1 d1 d2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
5.0
9.0
Karartılmış Çelik
0.4
M3
1.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0
12.0
18.0
303 Stainless Steel
0.8
M4
2.5
8 Stokta
12.0
12.0
18.0
Karartılmış Çelik
0.8
M4
2.5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
5.0
9.0
303 Stainless Steel
0.4
M3
1.5
Yaylı Piston M3 1.5 8.0 Karartılmış Çelik

20760823


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Spring load
    Artırılmış
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Stroke s1
    0.4
Yaylı Piston M4 2.5 12.0 303 Stainless Steel

20760816


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Spring load
    Artırılmış
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.8
Yaylı Piston M4 2.5 12.0 Karartılmış Çelik

20760830


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Spring load
    Artırılmış
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.8
Yaylı Piston M3 1.5 8.0 303 Stainless Steel

20760809


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Spring load
    Artırılmış
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Stroke s1
    0.4