Menü Arama

Yaylı Piston 5.0 4.0 12.0 Stainless Steel

Bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Bilye ucu zorlamadan çalışarak parçada ve pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır. Pürüzsüz gövde yapısı sayesinde hızlıca takılıp çıkarılır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250ºC sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20208936

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 64,4375 TL
20 - 49 58,0994 TL
50 - 99 54,9304 TL
100 - 499 48,2401 TL
500 + 41,902 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

64,44 TL

1 x 64,4375 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Manşonlu
d1 +0.1 +0.04 5.0
d2 4.0
d3 5.6
d4 4.85
d5 ±0.04 5.0
l1 12.0
l2 0.9
l3 2.1
l4 6.0
Spring load F1 ≈ N 19.3
Spring load F2 ≈ N 29.2
s1 2.3
Weight g 4.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin