20208943
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 67,6066 TL |
20 - 49 | 60,9164 TL |
50 - 99 | 57,3952 TL |
100 - 499 | 50,7049 TL |
500 + | 44,0147 TL |
Tip | With collar |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 6.0 |
d2 | 5.0 |
d3 | 6.5 |
d4 | 5.85 |
d5 ±0.04 | 6.0 |
l1 | 15.0 |
l2 | 1.0 |
l3 | 2.3 |
l4 | 8.2 |
Spring load F1 ≈ N | 28.0 |
Spring load F2 ≈ N | 47.5 |
s1 | 1.7 |
Weight g | 2.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.