Menü Arama

Yaylı Piston 2.5 1.5 5.0 Stainless Steel

Pürüzsüz silindirik gövdeli ve manşonsuz Yaylı Piston, daha küçük veya pürüzsüz profil gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Dayanıklılık ve aşınma direnci sunarken pürüzsüz ve hassas hareket sağlar. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250ºC sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20252816

22 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 149,298 TL
20 - 49 134,509 TL
50 - 99 126,7624 TL
100 - 499 111,9735 TL
500 + 97,1845 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

149,30 TL

1 x 149,298 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Manşonsuz
d1 +0.1 +0.04 2.5
d2 1.5
l1 5.0
Spring load F1 ≈ N 2.8
Spring load F2 ≈ N 4.7
Weight g 0.2
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin