Menü Arama

Yaylı Piston 4.0 3.0 11.0 Stainless Steel

Pürüzsüz silindirik gövdeli ve manşonsuz Yaylı Piston, daha küçük veya pürüzsüz profil gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Dayanıklılık ve aşınma direnci sunarken pürüzsüz ve hassas hareket sağlar. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250ºC sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20254513

450 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 84,1562 TL
20 - 49 75,7053 TL
50 - 99 71,4799 TL
100 - 499 63,0291 TL
500 + 54,5782 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

84,16 TL

1 x 84,1562 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Without collar
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
l1 11.0
Spring load F1 ≈ N 8.0
Spring load F2 ≈ N 14.0
Weight g 0.8
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin