Menü Arama

Yaylı Piston 4.5 3.2 12.0 Stainless Steel

Pürüzsüz silindirik gövdeli ve manşonsuz Yaylı Piston, daha küçük veya pürüzsüz profil gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Dayanıklılık ve aşınma direnci sunarken pürüzsüz ve hassas hareket sağlar. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250ºC sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20254520

55 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 87,3252 TL
20 - 49 78,5223 TL
50 - 99 74,2969 TL
100 - 499 65,4939 TL
500 + 56,691 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

87,33 TL

1 x 87,3252 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Without collar
d1 +0.1 +0.04 4.5
d2 3.2
l1 12.0
Spring load F1 ≈ N 9.5
Spring load F2 ≈ N 16.5
Weight g 1.1
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin