Menü Arama

Yaylı Piston 8.0 6.5 9.0 Stainless Steel

Manşonlu ve bilyeli, pürüzsüz Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Manşon, piston için stop işlevi görürken bilye de deliğe veya oluğa geçer. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20254681

48 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 94,0155 TL
20 - 49 84,5083 TL
50 - 99 79,9307 TL
100 - 499 70,4236 TL
500 + 61,2685 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

94,02 TL

1 x 94,0155 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip With collar
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
l1 9.0
l2 1.0
Spring load F1 ≈ N 8.0
Spring load F2 ≈ N 12.5
Weight g 2.8
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin