Menü Arama

Yaylı Piston 8.0 6.5 9.0 Thermoplastic

Genişletici Geçme Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Tasarımı sayesinde çeşitli delik toleranslarına göre genişleyip daralır. Alet gerektirmeden iterek kolayca takılır. Termoplastikten mamuldür. -30°C ile +50°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20252809

31 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 62,9426 TL
20 - 49 56,7139 TL
50 - 99 53,4356 TL
100 + 47,2069 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

62,94 TL

1 x 62,9426 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Body & Ball Thermo
d1 +0.1 8.0
d2 6.5
d3 8.5
d4 +0.2 8.0
l1 ±0.2 9.0
l2 1.0
s1 1.9
Spring load F1 ≈ N 10.0
Spring load F2 ≈ N 20.4
Temperature max. C -30/+50
Weight g 1.40
Malzeme Thermoplastic

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin