Menü Arama

Yaylı Piston 5.0 4.0 6.0 Thermoplastic

Genişletici Geçme Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Tasarımı sayesinde çeşitli delik toleranslarına göre genişleyip daralır. Alet gerektirmeden iterek kolayca takılır. Termoplastikten mamuldür. -30°C ile +50°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20252830

621 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 46,8791 TL
20 - 49 42,2895 TL
50 - 99 39,9947 TL
100 + 35,0773 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

46,88 TL

1 x 46,8791 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Body Thermo & Ball Stainless
d1 +0.1 5.0
d2 4.0
d3 5.6
d4 +0.2 5.0
l1 ±0.2 6.0
l2 1.0
s1 1.0
Spring load F1 ≈ N 6.0
Spring load F2 ≈ N 9.4
Temperature max. C -30/+50
Weight g 0.34
Malzeme Thermoplastic

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin