Menü Arama

Yaylı Piston M24 12.0 52.0 Black Steel

Pim uçlu ve altıgen soketli Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme gereken uygulamalar için tasarlanmıştır. Yuvanın altıgen soketi, Alyen anahtarı veya altıgen anahtarla kolayca takılıp ayarlanır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253967

130 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 809,5192 TL
20 - 49 728,5321 TL
50 - 99 688,0385 TL
100 - 499 607,0514 TL
500 + 526,0642 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

809,52 TL

1 x 809,5192 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3.0
w1 3.7
Spring load F1 ≈ N 70.0
Spring load F2 ≈ N 170.0
A/F 8.0
Weight g 131.0
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin