Menü Arama

Yaylı Piston M4 1.5 15.0 Black Steel

Pim uçlu ve altıgen soketli Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme gereken uygulamalar için tasarlanmıştır. Yuvanın altıgen soketi, Alyen anahtarı veya altıgen anahtarla kolayca takılıp ayarlanır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20254056

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 162,3264 TL
20 - 49 146,1289 TL
50 - 99 138,0302 TL
100 - 499 121,8328 TL
500 + 105,6354 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

162,33 TL

1 x 162,3264 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M4
d2 1.5
l1 15.0
s1 1.5
t 0.6
w1 0.6
Spring load F1 ≈ N 4.5
Spring load F2 ≈ N 16.0
A/F 1.3
Weight g 0.86
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin