Menü Arama

Yaylı Piston M10 4.0 22.0 Stainless Steel

Pim uçlu ve altıgen soketli Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme gereken uygulamalar için tasarlanmıştır. Yuvanın altıgen soketi, Alyen anahtarı veya altıgen anahtarla kolayca takılıp ayarlanır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20254162

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 419,7246 TL
20 - 49 377,8226 TL
50 - 99 356,6955 TL
100 - 499 314,7934 TL
500 + 272,8914 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

419,72 TL

1 x 419,7246 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Spring load F1 ≈ N 10.0
Spring load F2 ≈ N 39.0
A/F 3.0
Weight g 9.5
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin