Menü Arama

Yaylı Piston M6 2.7 20.0 303 Stainless Steel

Pim uçlu ve altıgen soketli Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme gereken uygulamalar için tasarlanmıştır. Yuvanın altıgen soketi, Alyen anahtarı veya altıgen anahtarla kolayca takılıp ayarlanır. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20254223

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 321,8358 TL
20 - 49 289,7931 TL
50 - 99 273,5956 TL
100 - 499 241,5529 TL
500 + 209,158 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

321,84 TL

1 x 321,8358 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M6
d2 2.7
l1 20.0
s1 2.5
t 0.9
w1 1.3
Spring load F1 ≈ N 6.0
Spring load F2 ≈ N 19.0
A/F 2.0
Weight g 2.5
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin