Menü Arama

Yaylı Piston M16 7.5 40.0 Black Steel

Pim uçlu, contalı ve altıgen soketli Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme gereken uygulamalar için idealdir. Altıgen soket, altıgen anahtarla kolayca takılıp ayarlanır, conta da toz ve kire karşı bariyer işlevi görür. Paslanmaz çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20254445

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 688,0385 TL
20 - 49 619,3755 TL
50 - 99 584,868 TL
100 - 499 516,2049 TL
500 + 447,1898 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

688,04 TL

1 x 688,0385 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Spring load F1 ≈ N 44.0
Spring load F2 ≈ N 113.0
A/F 5.0
Weight g 45.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin