Menü Arama

Yaylı Piston M10 4.0 28.0 Stainless Steel

Pim uçlu, contalı ve altıgen soketli Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme gereken uygulamalar için idealdir. Altıgen soket, altıgen anahtarla kolayca takılıp ayarlanır, conta da toz ve kire karşı bariyer işlevi görür. Paslanmaz çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20254469

59 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 446,8377 TL
20 - 49 402,1187 TL
50 - 99 379,9353 TL
100 - 499 335,2163 TL
500 + 290,4973 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

446,84 TL

1 x 446,8377 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M10
d2 4.0
l1 28.0
s1 3.5
t 1.4
Spring load F1 ≈ N 15.0
Spring load F2 ≈ N 30.0
A/F 3.0
Weight g 12.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin