Menü Arama

Yaylı Piston M12 6.0 35.0 303 Stainless Steel

Pim uçlu, contalı ve altıgen soketli Yaylı Piston, hassas konumlama, endeksleme ve kilitleme gereken uygulamalar için idealdir. Altıgen soket, altıgen anahtarla kolayca takılıp ayarlanır, conta da toz ve kire karşı bariyer işlevi görür. Paslanmaz çelik malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20254476

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 597,5442 TL
20 - 49 537,6841 TL
50 - 99 507,7541 TL
100 - 499 448,2462 TL
500 + 388,3861 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

597,54 TL

1 x 597,5442 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Spring load F1 ≈ N 24.0
Spring load F2 ≈ N 50.0
A/F 4.0
Weight g 20.0
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin