Menü Arama

Yaylı Piston M5 2.4 12.0 Black Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253561

12 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 76,0574 TL
20 - 49 68,3108 TL
50 - 99 64,7897 TL
100 - 499 57,0431 TL
500 + 49,2965 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

76,06 TL

1 x 76,0574 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M5
d2 2.4
l1 12.0
n1 0.8
Stroke s1 2.0
Spring load F1 ≈ N 5.0
Spring load F2 ≈ N 13.0
Weight g 1.1
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin