Menü Arama

Yaylı Piston M8 3.8 16.0 Black Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253585

67 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 82,3956 TL
20 - 49 74,2969 TL
50 - 99 70,0714 TL
100 - 499 61,9727 TL
500 + 53,5219 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

82,40 TL

1 x 82,3956 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Stroke s1 2.0
Spring load F1 ≈ N 16.0
Spring load F2 ≈ N 33.0
Weight g 3.7
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin