Menü Arama

Yaylı Piston M6 2.7 14.0 Black Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253646

50 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 75,0011 TL
20 - 49 67,6066 TL
50 - 99 63,7333 TL
100 - 499 56,3388 TL
500 + 48,5922 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

75,00 TL

1 x 75,0011 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Increased
d1 M6
d2 2.7
l1 14.0
n1 1.0
Stroke s1 2.0
Spring load F1 ≈ N 11.0
Spring load F2 ≈ N 25.0
Weight g 1.8
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin