Menü Arama

Yaylı Piston M10 4.5 19.0 Black Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253660

21 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 113,0298 TL
20 - 49 101,7621 TL
50 - 99 96,1282 TL
100 - 499 84,8604 TL
500 + 73,5926 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

113,03 TL

1 x 113,0298 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Increased
d1 M10
d2 4.5
l1 19.0
n1 1.5
Stroke s1 2.5
Spring load F1 ≈ N 20.0
Spring load F2 ≈ N 54.0
Weight g 7.0
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin