Menü Arama

Yaylı Piston M20 10.0 30.0 Black Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253691

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 425,7106 TL
20 - 49 383,1043 TL
50 - 99 361,9773 TL
100 - 499 319,371 TL
500 + 276,7647 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

425,71 TL

1 x 425,7106 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M20
d2 10.0
l1 30.0
n1 2.5
Stroke s1 6.5
Spring load F1 ≈ N 52.0
Spring load F2 ≈ N 133.0
Weight g 46.0
Malzeme Black Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin