Menü Arama

Yaylı Piston M5 2.4 12.0 Stainless Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253721

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 179,9323 TL
20 - 49 161,9742 TL
50 - 99 152,8192 TL
100 - 499 134,8611 TL
500 + 116,9031 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

179,93 TL

1 x 179,9323 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M5
d2 2.4
l1 12.0
n1 0.8
Stroke s1 2.0
Spring load F1 ≈ N 5.0
Spring load F2 ≈ N 13.0
Weight g 1.1
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin