Menü Arama

Yaylı Piston M16 8.5 24.0 Stainless Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253776

2 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 479,2326 TL
20 - 49 431,3445 TL
50 - 99 407,4005 TL
100 - 499 359,5124 TL
500 + 311,6244 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

479,23 TL

1 x 479,2326 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M16
d2 8.5
l1 24.0
n1 2.0
Stroke s1 4.5
Spring load F1 ≈ N 38.0
Spring load F2 ≈ N 78.0
Weight g 23.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin