Menü Arama

Yaylı Piston M8 3.8 16.0 Stainless Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253813

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 254,9334 TL
20 - 49 229,5809 TL
50 - 99 216,5525 TL
100 - 499 191,20 TL
500 + 165,8475 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

254,93 TL

1 x 254,9334 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Increased
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Stroke s1 2.0
Spring load F1 ≈ N 23.0
Spring load F2 ≈ N 59.0
Weight g 3.8
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin