Menü Arama

Yaylı Piston M12 6.2 22.0 Stainless Steel

Yaylı Piston, oluklu ve yuvarlak uçlu bir pim kullanır. Bu özelliği sayesinde zorlamadan çalışması gereken uygulamalarda, ayrıca sürtünmeyi ve tutukluk yapma ya da yapışma ihtimalini azalttığından pimin hassas yüzeylerle temas edebileceği durumlarda idealdir. 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253837

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 380,2874 TL
20 - 49 342,2587 TL
50 - 99 323,2443 TL
100 - 499 285,2155 TL
500 + 247,1868 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

380,29 TL

1 x 380,2874 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M12
d2 6.2
l1 22.0
n1 2.0
Stroke s1 3.5
Spring load F1 ≈ N 38.0
Spring load F2 ≈ N 96.0
Weight g 11.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin