Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 179,5801 TL |
20 - 49 | 161,6221 TL |
50 - 99 | 152,8192 TL |
100 - 499 | 134,8611 TL |
500 + | 116,9031 TL |
Pim Malzemesi | Stainless Steel |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 10.0 |
d2 | 8.1 |
d3 | 11.0 |
d4 | 9.55 |
d5 ±0.04 | 10.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 1.5 |
l3 | 4.2 |
l4 | 14.3 |
s1 | 8.0 |
Spring load F1 ≈ N | 16.2 |
Spring load F2 ≈ N | 29.0 |
Temperature max. C | +250 |
Weight g | 9.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.