Menü Arama

Yaylı Piston 4.0 2.8 10.7 Stainless Steel

Pim uçlu ve pürüzsüz gövdeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Pim ucu, hassas çalışma ve hizalama sağlar. Pürüzsüz gövdesi sayesinde kolay takılıp ayarlanır ve hızlı çıkarılır. Gövdesi ve yay, paslanmaz çelikten mamüldür.
Ürün kodu:

20209025

48 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 131,34 TL
20 - 49 118,3116 TL
50 - 99 111,6214 TL
100 - 499 98,593 TL
500 + 85,2125 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

131,34 TL

1 x 131,34 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pim Malzemesi POM
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 2.8
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
s1 2.7
Spring load F1 ≈ N 3.0
Spring load F2 ≈ N 8.2
Temperature max. C -30/+50
Weight g 0.5
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin