Menü Arama

N/A Natural 18.2 mm (OD) 2.1 mm (T)

Yaylı Segman Pulu, Yaylı Segmanlar ve Mandallı Perçinlerle kullanılarak daha yumuşak materyaller veya daha geniş delik boyutları için daha fazla yüzey desteği sağlar. Pul, Naylondan mamuldür ve farklı renklerde mevcuttur.
Ürün kodu:

096001800001

595 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,1636 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.081,80 TL

500 x 4,1636 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dış Çap 18.2 mm
Toplam Kalınlık 2.1 mm
Uyumlu Delik Çapı 5.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Perçin Tipi Yaylı Segman Pulu

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin