Snap Fit Plugs effectively protect against contaminants such as dirt, dust and moisture for a variety of applications during manufacture, storage and transport. Slight pressure snaps the plug into an internal rib to make a secure seal. The cross-head feature allows removal with a tool that twists the part out.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTFUPPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | Cıvata Dişi | h | H | Cıvata Dişi | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm