Menü Arama

Kaster 125.0 mm 80.0 kg Cıvata Deliği White

Cıvata Deliği Döner Tekerleği, 360 derece tam dönüş gereken yerlerde kullanılır. Düşük güçte tekerlek gerektiren uygulamalar içindir.
Ürün kodu:

494470

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 5 2.537,7622 TL
6 - 11 1.812,6872 TL
12 + 1.510,5727 TL
Standart paket: 12

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

2.537,76 TL

1 x 2.537,7622 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Malzemesi PA
Kaster Hazne Malzemesi Stainless Steel
Renk White
Kaster Tipi Cıvata Delikli Frenli Tekerlek
Montaj Tipi Cıvata Deliği
Tekerlek Tam Malzeme Polyamide
Kaster Hazne Tam Malzemesi Stainless Steel
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin