Menü Arama

Yırtma Uçlu Tapa 17.2 mm LDPE Blue

Yırtma Uçlu Tapa, elektrik devreleri gibi uygulamalarda kablo uçlarında kullanım için idealdir. UNF/JIC 11⁄16 inç -16 dişlere uyar. Sıkı geçen yırtma ucu sayesinde kolayca takılıp çıkarılır ve sayısız sektörde çok amaçlı olarak kullanılır. LDPE'den mavi renkte mamuldür.
Ürün kodu:

TS7A

17978 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 4,4047 TL
2500 - 4999 2,517 TL
5000 + 1,7979 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.202,35 TL

500 x 4,4047 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 17.2 mm
h 12.1 mm
Diş Boyutu 11/16-16
Diş Standardı JIC Dişleri
Diş Standardı UNF Dişleri
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Blue
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin