Menü Arama

Yırtma Uçlu Tapa NPT Dişleri 41.73 mm LDPE Mavi

Yırtma Uçlu Tapa, elektrik devreleri gibi uygulamalarda kablo uçlarında kullanım için idealdir. NPT 1¼ inç dişlere uyar. Sıkı geçen yırtma ucu sayesinde kolayca takılıp çıkarılır ve sayısız sektörde çok amaçlı olarak kullanılır. LDPE'den mavi renkte mamuldür.
Ürün kodu:

Y1-1/4A

46800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
130 - 649 14,1163 TL
650 - 1299 8,0665 TL
1300 + 5,7617 TL
Standart paket: 1300

Şunun katları halinde sipariş ver: 130

Toplam fiyat:

1.835,12 TL

130 x 14,1163 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 41.7 mm
h 21.3 mm
Diş Boyutu 1-1/4 in
Diş Standardı NPT
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Renk Mavi
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin