Menü Arama

Kaster 100.0 mm 120.0 kg Cıvata Deliği Black

Fenolik lastikli ve çinko kaplama gövdeli Cıvata Delikli Tekerlek.
Ürün kodu:

494706

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 7 1.706,149 TL
8 - 15 1.218,6779 TL
16 + 1.015,5649 TL
Standart paket: 16

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.706,15 TL

1 x 1.706,149 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Çapı 100.0 mm
Tekerlek Genişliği 35.0 mm
Toplam Yükseklik 127.0 mm
Yük Kapasitesi 120.0 kg
Tekerlek Malzemesi Phenolic
Kaster Hazne Malzemesi Steel
Kaster Tipi Cıvata Delikli Tekerlek
Montaj Tipi Bolt Hole
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin