494716
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 7 | 2.378,4344 TL |
8 - 15 | 1.698,8817 TL |
16 + | 1.415,7347 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tekerlek Çapı | 100.0 mm |
---|---|
Tekerlek Çapı | 3.937 in |
Tekerlek Genişliği | 35.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.378 in |
Toplam Yükseklik | 127.0 mm |
Toplam Yükseklik | 5 in |
Yük Kapasitesi | 120.0 kg |
Yük Kapasitesi | 120.0 kg |
Tekerlek Malzemesi | Phenolic |
Kaster Hazne Malzemesi | Stainless Steel |
Kaster Tipi | Cıvata Delikli Tekerlek |
Montaj Tipi | Bolt Hole |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.