Menü Arama

Kaster 60.0 mm 40.0 kg Vidalı Montaj Black

Siyah ve çinko kaplama çelik gövdeli Polipropilen lastikli, vida montajlı döner plakalı tekerlek.
Ürün kodu:

494723

602 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
8 - 39 173,282 TL
40 - 79 123,7729 TL
80 + 103,1441 TL
Standart paket: 80

Şunun katları halinde sipariş ver: 8

Toplam fiyat:

1.386,26 TL

8 x 173,282 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tekerlek Çapı 60.0 mm
Tekerlek Genişliği 21.5 mm
Toplam Yükseklik 79.0 mm
Yük Kapasitesi 40.0 kg
Tekerlek Malzemesi Plastik
Kaster Hazne Malzemesi Zinc Plated Steel
Kaster Tipi Döner Plakalı Tekerlek
Montaj Tipi Vidalı Montaj
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin