Yumuşak Tırtıllı Kapaklar boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Tırtıllı bir dış yapısı vardır ve daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | D | H | Diş Standardı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,52 TL - 7,2007 TL | 29440 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 . 1/4" . 5/8"
|
Blue
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
9,2088 TL - 12,8923 TL | 494 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Blue
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF Dişleri
|
||
14,0779 TL - 34,4909 TL | 3442 Stokta |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Blue
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Dişsiz
|
||
21,8377 TL - 53,5024 TL | 2981 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Blue
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Dişsiz
|
||
14,2898 TL - 35,0102 TL | 7581 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 . 1-1/4" . 1-1/2"
|
Blue
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Metrik Dişler
|
||
4,9324 TL - 9,1796 TL | 11167 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 . M22 . 1/2"
|
Blue
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrik Dişler
|
||
3,1048 TL - 6,2113 TL | 313 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 . M12 . 1/8" . 1/2" . 9/16"
|
Blue
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
14,0779 TL - 34,4909 TL | 5202 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 . M26 . 3/4"
|
Blue
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Metrik Dişler
|
||
10,8898 TL - 24,4054 TL | 3442 Stokta |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 . 1-1/2"
|
Blue
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Metrik Dişler
|
||
4,6587 TL - 8,1901 TL | 28172 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 . 3/8"
|
Blue
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrik Dişler
|
||
12,5938 TL - 30,8548 TL | 2568 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
|
Blue
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,3867 TL - 2,1571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.445 in
11.3 mm
|
M10-M12;3/8"-7/16";1/8"
|
Blue
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF Dişleri
|
||
1,4988 TL - 2,3315 TL | 15096 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M14;1/2"-9/16";1/4"
|
Blue
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF Dişleri
|
||
4,3017 TL - 6,6915 TL | 1599 Stokta |
1.394 in
35.4 mm
|
M32-M36;1";1.3/8"
|
Blue
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrik Dişler
|
||
1,7584 TL - 2,7353 TL | 5094 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
M169;5/8";3/8"
|
Blue
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
4,7767 TL - 7,4305 TL | 98 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
M40;1.1/4";1.1/2"
|
Blue
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF Dişleri
|
||
3,4372 TL - 5,3468 TL | 2800 Stokta |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26;3/4"
|
Blue
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
2,2806 TL - 3,5477 TL | 3085 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22;1/2"
|
Blue
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrik Dişler
|
||
8,3703 TL - 13,0206 TL | 49 Stokta |
2.441 in
62.0 mm
|
M56-M58;2"
|
Blue
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
6,367 TL - 9,9042 TL | 1600 Stokta |
1.909 in
48.5 mm
|
M50;1.1/2"
|
Blue
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF Dişleri
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.