Menü Arama

Mil Takımı (T) (L) M4

Düz Bağlı Kapak Neopren ve Çelik Mil Kurulum, kelepçe kollarına takılır. Takım, 42,0 mm | 1,654 inç toplam uzunluğa ve 12,0 mm | 0,472 inç kapak çapına sahiptir.
Ürün kodu:

493816

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 75,3866 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M4
Toplam Uzunluk 42.0 mm
Diş Uzunluğu 32.0 mm
Kafa Çapı 12.0 mm
Uç Şekli Flat
Kapak Biçimi Bağlanmış Kapak
Mil Kapak Malzemesi Neoprene
GTIP Numarası 7318153590
Kapak Çapı 12.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin