Menü Arama

Mil Takımı (T) (L) M5

Düz Bağlı Kapak Neopren ve Çelik Mil Kurulum, kelepçe kollarına takılır. Takım, 32,0 mm | 1,26 inç toplam uzunluğa ve 14,0 mm | 0,551 inç kapak çapına sahiptir.
Ürün kodu:

493817

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 83,2722 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M5
Toplam Uzunluk 32.0 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Kafa Çapı 14.0 mm
Uç Şekli Flat
Kapak Biçimi Bağlanmış Kapak
Mil Kapak Malzemesi Neoprene
GTIP Numarası 7318153590
Kapak Çapı 14.0 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin