Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 35.0 mm Black LDPE

Çok işlevli yuvarlak boru eklentisi, yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20574062

6999 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 1499 2,9465 TL
1500 - 7499 2,1046 TL
7500 + 1,8941 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

441,98 TL

150 x 2,9465 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 35.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.0 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 3.0 mm
Malzeme LDPE
Renk Black
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin