Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 44.5 mm Black LDPE

Çok işlevli yuvarlak boru eklentisi, yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20574123

3100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 4,5023 TL
1000 - 4999 3,2159 TL
5000 + 2,8943 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

450,23 TL

100 x 4,5023 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 44.5 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.2 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 3.2 mm
Malzeme LDPE
Renk Black
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin