Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 75.0 mm Black LDPE

Çok işlevli yuvarlak boru eklentisi, yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20574291

640 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 199 13,5346 TL
200 - 999 9,6675 TL
1000 + 8,7008 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

270,69 TL

20 x 13,5346 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 75.0 mm
H 21.5 mm
h 6.0 mm
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 3.0 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 5.0 mm
Malzeme LDPE
Renk Black
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin