Menü Arama

Yuvarlak Boru Eklentileri 95.0 mm Black LDPE

Çok işlevli yuvarlak boru eklentisi, yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Siyah renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20574376

425 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 37,0791 TL
125 - 624 26,485 TL
625 + 23,8365 TL
Standart paket: 125

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

926,98 TL

25 x 37,0791 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 95.0 mm
H 21.0 mm
h 6.0 mm
Asgari Uyumlu Et Kalınlığı 1.5 mm
Azami Uyumlu Et Kalınlığı 4.0 mm
Malzeme LDPE
Renk Black
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin