Menü Arama

Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

Polioksimetilen (POM) veya Asetaldan imal edilmiş Yuvarlak, Doğal, Dişsiz Ara Parçası. Bu ürün, bileşenler arasında fiziksel mesafe sağlamanın yanı sıra, termal ve elektrik yalıtımı sunar. POM, plastik malzemelere kıyasla daha iyi ısı direnci, daha yüksek sertlik ve daha düşük sürtünme sağlar. UL94-V0 sınıfıdır.
Ürün kodu:

005255000005

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 3,0568 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.056,80 TL

1000 x 3,0568 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tam Malzeme Polyoxymethylene
Renk Natural
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin