Menü Arama

Ara Parçası 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm PS

Polistirenden (PS) imal edilmiş Yuvarlak, Siyah, Dişsiz Ara Parçası, iyi termal ve elektrik yalıtım sağlar ve UL94HB sınıfıdır.
Ürün kodu:

005157859914

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,6966 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.696,60 TL

1000 x 2,6966 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Pul Şekli Round
Tam Malzeme Polystyrene
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 3926909790

Ürün 005157859914 bu diğer ürünün yerini alır:

Ara Parçası 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM
Ürün kodu: 005258059905

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin