Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(2 Ürün grupları)
2 türü mevcuttur. Kabloları, 3 mm'lik bir panoya tutturulan bir itmeli tespit parçasıyla panoya bağlayın. Tip 1 kayışı yerine sabitleyecek ve hareket etmesini önleyecek bir anti-rotasyon özelliğine sahiptir.
Fiber Yönetim serisi fazlalık fiberi bir baskılı devreye istiflemek için alçak profilli fiber bobinleri destekler. Bazıları 90 veya 180 derecelik kontrollü bir dirsek çevresinde bölünebilir. Bazı bobinler BDK üzerinde istiflenebilir veya monte edilebilir. Doğal ve Naylondan imal edilmiştir. UL94-V0 ve UL94-V2 standardı seçenekleri mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin