Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Parmakla Kalkar Kauçuk Esaslı Bant

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Film Bant Ruloları - 4813 Kalıcı Torba Kapatma Bandı - Parmakla Kaldırılabilir

The 4813 bag sealing tape is for permanent applications and is coated both sides with a high performance hot melt rubber based adhesive. It is supported by a heat cuttable film release liner with a finger lift dry edge on both sides for fast and easy liner removal. Specifications: Adhesive: Hot melt rubber-based permanent. Application Temperature: 41F to 122F Service Temperature: -4F to 149F Classifications: FDA Regulation 175.105 for indirect food contact. Applications:. Low temperature heat cuttability, Increased speeds