Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Square Boru Uçları Çengelli Pullar

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kare Ayak Yüksükleri

Square Feet Ferrule covers the sharp edges of square tube ends, preventing water, moisture, dirt or dust from damaging the tube ends. They can be used for finishing and protection and are applied to cover sharp tube edges.

Its push-fit makes them quick and easy to install and remove. It can be used in the automotive, electrical and medical industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1521

Spatula Tipi Ayaklar

Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.

Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.

Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.

  • İstifleme seçenekleri mevcuttur.

Vidalı Kızaklar

Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.

  • 4,5 mm çaplı vida deliği
  • Dişsiz ve dişli göbek seçenekleri
  • Renkler: Doğal ve Siyah.

İtmeli Kılavuzlar

İtmeli Kızaklar, diğer adıyla Boru Eklentileri, sandalye ayakları gibi boru biçimli ürünlerde yaygın olarak kullanılır. İtmeli geçen kızak, sadece kurulum için değil, daha önemlisi alttaki yüzey için koruma sağlar. Ahşap, halı kaplı ve diğer zemin yüzeylerini korumak için idealdir.

İtmeli Kızak çeşitlerimiz şunlar da dahil birçok farklı malzeme seçeneğiyle gelir: Poliamid (PA), Polietilen (PE), Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Keçe ve Çelik. Ayrıca çeşitli kaplama ve renk çeşitlerimiz de mevcut.

Seçenlerimiz arasında şunlar bulunur: Kubbeli, Açılı, Metal Çatallı, Yivli, Dişli, Hafif ve Ağır Hizmet Tipi. Uygulamanıza göre farklı şekiller de sunuyoruz: Yuvarlak, Oval, Dikdörtgen, Kare.

  • Zarif kaplama, daha iyi estetik görünüm kazandırır.
  • Kurulması kolay
  • Güvenli oturma
  • Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.