Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Square Boru Uçları İterek Açmalı Sürgüler

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kare Ayak Yüksükleri

Square Feet Ferrule covers the sharp edges of square tube ends, preventing water, moisture, dirt or dust from damaging the tube ends. They can be used for finishing and protection and are applied to cover sharp tube edges.

Its push-fit makes them quick and easy to install and remove. It can be used in the automotive, electrical and medical industries.

  • Material: LDPE
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1521

Spatula Tipi Ayaklar

Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.

Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.

Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.

  • İstifleme seçenekleri mevcuttur.

Vidalı Kızaklar

Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.

  • 4,5 mm çaplı vida deliği
  • Dişsiz ve dişli göbek seçenekleri
  • Renkler: Doğal ve Siyah.

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.